Coffrets de Table Coffrets de Table Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Coffret Famille de produits CompacPRO (49) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO Air (108) RatiopacPRO Style (220) Afficher tout Afficher moins Type Coffret pour composants 19" (96) Coffret pour bac à cartes 19" et châssis 19" (22) Coffret pour composants électroniques personnalisés (523) Version tour (1) Hauteur du rack 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (135) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (264) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (13) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (5) 600mm (5) Afficher tout Afficher moins Appliquer Blindage électromagnétique Non (71) Non (réalisable a posteriori) (528) Oui (43) Charge statique 25kg (567) 30kg (49) 40kg (22) Afficher tout Afficher moins Appliquer Conformité CEI 60297-3-100 (22) CEI 60297-3-101 (571) CEI 60297-3-102 (500) CEI 60297-3-103 (49) IEEE 1101,1 (500) IEEE 1101,10 (500) IEEE 1101,11 (500) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Coffrets de TableAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesCompacPRODétailsPropacPRODétailsRatiopacPRODétailsRatiopacPRO AirDétailsRatiopacPRO StyleDétails