Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

TSF Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Filtre de surtension transitoire

La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle de procédé.

En savoir plus Lire moins 
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Caractéristiques UL 1449 Edition 4 / UL 1283 Edition 5
Numéro code produit TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) - 170 V 275 V
Courant de charge nominal (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Courant de décharge nominal (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Indice de Protection de tension (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Indice de Protection de tension (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Indice de Protection de tension (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Mesure de la tension limite (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Mesure de la tension limite (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Mesure de la tension limite (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Fusible de surintensité - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Détails de la certification - UL® 1449 Édition 4 Type 2CA, 3 kA Mode UL® 1449 Édition 4 Type 4CA, 3 kA Mode
Filtre EMI UL® 1283 Édition 5
Caractéristiques nominales CEI 61643-11
Numéro code produit TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) 30 V 170 V 275 V
Courant de charge nominal (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Courant de décharge nominal (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Niveau de protection en tension (Up), L-N-PE 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Niveau de protection en tension (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Niveau de protection en tension (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Disjoncteur de protection contre les surintensités Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Conformité à Norme IEC® 61643-11, classe II

Diagrammes

Ressources
CAD
Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes