Parafoudre Rail Din
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 43 résultats (115 articles)

Module de remplacement TDS130
Module de rechange pour les séries TDS130.

Parafoudre, 10kA, unipolaire

Filtre de surtension transitoire
La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0
Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, 1+0 Mode.

PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II
Conçu de manière unique pour la protection des onduleurs solaires centralisés, côté entrée CC et des boîtiers de chaîne.

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+0
La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.

Module de rechange pour DSD, 20 kA

parafoudre trois pôles 15 kA

Filtre surtension rail DIN
filtre de protection contre les surtensions pour rail DIN.

Module de remplacement TDS
Module de rechange pour les séries de rail DIN TDS et les séries modulaires TDX.

PVT2 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe II
Adapté à une utilisation à l’entrée CC des onduleurs à chaîne distribuée dans les panneaux solaires.