Limiteur de surtension d'entrée de service (P), 40 kA CC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Limiteur de surtension d'entrée de service (P), 40 kA CC
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- La conception de faible encombrement de l'enceinte NEMA®-4X permet un montage affleurant ou dans un espace limité
- La capacité nominale de surtension maximale de 40 kA 8/20 μs fournit une protection adéquate des entrées de service et des panneaux de distribution
- Des supports de montage sont disponibles pour montage à l'intérieur de la face arrière du panneau
Spécifications
Brochure
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.