Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Limiteur de surtension d'entrée de service (P), 40 kA
La série de dispositifs de protection contre les surtensions nVent ERICO SES40P (SPD) fournit une protection économique contre les dommages causés par les événements de surtension et les surtensions transitoires. Ces dispositifs de type 1 sont homologués UL@ à la norme UK 1449 Edition 4 et CSA 22.2 No. 269.1-17. Cela signifie qu'ils peuvent être installés côté ligne ou charge (Type 1 ou 2) de l'armoire de service en conformité avec NEC® ou CSA 22.2 No. 269.1-17 sans nécessité de coupe-circuits ou de fusibles supplémentaires.
Les applications principales de ces dispositifs sont les entrées de service, les dérivations et les applications commerciales, industrielles et résidentielles. Les autres applications incluent les panneaux d'équipementier, les boîtes de transfert solaires, les installations de protection parafoudre UL 96A et les applications d'éclairage public. Le logement fabriqué en thermoplastique stable aux UV et répondant aux exigences de la catégorie UL50 de type 4x, est idéal pour les applications en intérieur ou en extérieur. Tous les modèles ont des capacités nominales de courant de décharge de 20 kA, le niveau reconnu le plus élevé sous la norme UL 1449 Edition 4.
Fonctions
- Sa conception de faible encombrement permet de le monter directement à un panneau ou dans un espace limité
- La conception de face facilite l'installation et le suivi de la performance
- Caractéristique maximale de surtension 40 kA 8/20 μs par mode
- UL® 50 Type 4X
- Plaque de montage affleurante optionnelle
Spécifications
Brochure
Fiche de garantie
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.