Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+1
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Conception de faible encombrement mais tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale
- Un fusible de déconnexion externe n'est pas requis en dessous de 315 A
- Le clip de maintien assure une performance anti-vibration et anti-choc améliorée
- Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.