WBT Performance Cable Tray, Shaped Wire


WBT Performance Cable Tray, Shaped Wire
The construction of the nVent CADDY WBT Performance Cable Shaped Wire Tray eliminates stress and pressure points on today’s high-speed/performance cabling media. The backbone of the platform features our “Shaped Tray” technology—offering substantial support improvement over traditional wire mesh tray. This technology increases support by 400% while reducing cable strain up to 65%, protecting high performance and fiber optic cable for the life of the installation.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7
- UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required
- T-Weld edge wire for cable and installer protection
- Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification
Spécifications
Matériau | Acier |
Certifications
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.