Barre de tension pour les ossatures de cloison


Barre de tension pour les ossatures de cloison
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Fixe les conduits EMT, MC/AC et flexibles entre les ossatures métalliques
- Le clip de conception innovante se fixe solidement aux ossatures métalliques dans les trous pré-perforés
- Barre laminée pour une résistance et une rigidité accrues
- S'utilise avec le clip pour câble/conduit afin de fixer le conduit et le câble à la barre
- Réglable pour s’accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison
- Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL ZODZ7.E256718
English
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
UL ZODZ.E256718
English
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
UL ZODZ.E256718
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.