Adapteur pour bord de poutre assemblé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Adapteur pour bord de poutre assemblé
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- L’adaptateur de bride en acier et le support structurel universel sont préassemblés, ce qui réduit le travail nécessaire sur site
- S’installe sur l’aile supérieure ou inférieure des poutrelles métalliques ou poutres en treillis
- Sa forme profilée permet une installation entre le bac acier et sa structure métallique
- Le dispositif de retenue à ressort facilite le positionnement
- La graduation angulaire permet de connaitre l’angle d’installation de l’élément de renfort
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Compatible avec les renforts parasismiques pour tuyau de 1 à 2 po afin de limiter l’inventaire
- Conforme à la norme NFPA® 13 telle que pré-validée pour des applications sismiques
- Testé selon la Spécification FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe
Spécifications
| Charges UL | |||
| Référence | Epaisseur du Rebord | Élément de renfort | Capacité de charge |
| CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | ||
| Charges FM | ||||||||
| Référence | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
| Perpendiculaire à la structure | Parallèle à la structure | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Catalogue
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.