Plot en caoutchouc pour application antisismique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plot en caoutchouc pour application antisismique
La gamme de plots antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour minimiser les vibrations produites par les systèmes pris en charge tels que l'équipement mécanique, les pompes, les conduits, la tuyauterie et les ventilateurs d'évacuation, en caisson et en ligne.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Utilisé pour supporter les équipements et unités de climatisation, les compresseurs, les pompes, les moteurs et les pompes de ventilateur
- Utilisé lorsqu'une grande résistance au vent ou aux forces sismiques est requise
- Boîtier en acier laqué époxy
- Les composants utilisent un code couleur permettant une sélection précise et une vérification facile sur le terrain
- Les coupelles en acier assurent un chargement uniforme
- Le dispositif de mise à niveau intégré permet un réglage fin
Spécifications
Fiche technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.