Attache antisismique pour luminaire
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache antisismique pour luminaire
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Fixe les attaches de lampe fluorescente aux éléments du bâti du plafond
- Ne nécessite aucune chaîne supplémentaire ni aucun câble ou fil mou fixé sur l’attache
- Permet de renforcer l’intégrité du système du profil en « T »
- Reste en place malgré la force de la pression standard du tuyau d’incendie
- Conforme aux spécifications du code de la construction et du code électrique des États-Unis
- Satisfait également à l’exigence de fixation positive du code NEC® 410.16(C) pour la fixation solide des luminaires (attaches) conformément à la référence du Code de la construction AC184
- Réutilisable et rentable
Spécifications
| Finition | Brut |
| Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cLCus 13215, SFLCT series
English
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.