Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH34013.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Issu de la gamme de systèmes de renforts parasismiques nVent CADDY pour gicleurs d’incendie, l’attache latérale stabilisatrice Quick Grip est conçue pour simplifier l’installation sur la tuyauterie afin de prévenir tout dommage en cas de séismes ou d’autres catastrophes. Sa conception innovante permet de fixer rapidement le renfort au tuyau de branchement, pour un gain de temps et d’argent.

En savoir plus Lire moins 
  • OSHPD
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • cUL
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Charges UL
Référence Latéral
Tuyaux de branchement séries 10/séries 40 Bull Moose Eddy Flow tuyaux de branchement Wheatland Mega-Flow tuyaux de branchement Youngstown Fire-Flo tuyaux de branchement
CSBQG0250 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0300 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSBQG0400 6672 N 6672 N 6672 N 6672 N
CSBQG0500 N/A N/A N/A N/A
CSBQG0600 6227 N N/A 6227 N N/A
CSBQG0800 6227 N N/A N/A N/A
Charges FM
Référence Série du tuyau de branchement Latéral
Capacité horizontale par installation vue d’en haut
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Mur léger) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Mur léger) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Mur léger) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Mur léger) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4,8 mm (épaisseur du mur) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes