Plaque de montage courant faible en plastique


Plaque de montage courant faible en plastique
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Aucun bord métallique tranchant grâce à la conception en plastique
- Installation facile et rapide
- Aucun outil d'installation nécessaire pour fixer le support dans l'ouverture de la cloison sèche
- Un système d'enclenchement dentelé permet une fixation solide
- Des points de marquage sur les supports évitent de multiplier les repères de mesure lors de l'installation
- La conception en retrait permet d'assurer un montage en encastrement du dispositif
- Élimine la nécessité de boîtiers électriques sur les applications basse tension de classe 2
Spécifications
Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène |
Finition | Brut |
Certifications
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
UL QAZR.E255437
UL 2269

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.