Collier pour rail nVent CADDY Swift Clip pour tube/tuyau isolé
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Collier pour rail nVent CADDY Swift Clip pour tube/tuyau isolé
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Attache continue pour tuyau isolé, formant un joint et éliminant les pertes et la condensation sur des éléments métalliques
- L'installation par encliquetage et rotation ne nécessite aucun outil
- S'insère directement dans les canaux verticaux et horizontaux de rail de montage
- Pour le soutien et le positionnement de la réfrigération, des tuyaux de climatisation, du tuyau PEX, du conduit et du câblage
- Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l’air
Spécifications
| Matériau | Polyamide | 
| Température de fonctionnement | -40 to 140 °C | 
| Température de fonctionnement | -40 to 284 °F | 
Rapport d'essai

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.