nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle
- Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d’un bâtiment
- Le câble s’enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide
- Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure
- Facile à introduire dans des espaces très limités
- La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 5:1 |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier;Polypropylène;Alliage de zinc |
| Conformité | SMACNA HVAC-DCS |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.