Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Les attaches et l’embase en plastique ne provoquent pas de corrosion au niveau du tuyau
- 2 tailles d’attache disponibles pour mieux s’adapter aux besoins du projet
- L’embase comprend une multitude de trous pour accueillir différentes combinaisons et tailles d’attaches pour tuyauterie
- Des attaches pour tuyauterie supplémentaires peuvent être achetées séparément
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- Facile à transporter sur le toit
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 3:1 |
| Température | -45 to 65 °C |
| Température | -50 to 150 °F |
| Attache sans outil pour tuyauterie | ||||
| Référence | Diamètre Extérieur OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
| Référence | Nombre d'attaches incluses | Capacité maximale de l'attache | ||
| PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
| PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
| PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Brochure
Fiche de garantie
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.