Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Les vis à clipser s’installent sans aucun outil
- Les vis à clipser et l’embase en plastique ne rouilleront pas
- Les vis à clipser et les trous de montage sur l’embase sont compatibles avec la plupart des chemins de câble perforés (type dalle)
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Des vis à clipser supplémentaires peuvent être achetées séparément
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- Facile à transporter sur le toit
Spécifications
| Facteur de sécurité de charge statique | 3:1 |
| Température | -45 to 65 °C |
| Température | -50 to 150 °F |
Brochure
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.