Échelles de liaison nVent CADDY Pyramid, 90°
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Échelles de liaison nVent CADDY Pyramid, 90°
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Échelles verticales idéales pour les espaces restreints
- Les composants interchangeables sont faciles à assembler, permettant des installations rapides nécessitant peu de main-d'œuvre
- Les embases nVent CADDY Pyramid permettent une meilleure répartition des charges et une compatibilité avec la membrane de toiture
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Construction en aluminium conçue pour résister aux environnements difficiles
- Les surfaces piétonnes percées permettent d’optimiser la résistance au glissement et le drainage
- Conforme aux normes OSHA, Cal/OSHA et ANSI®
Spécifications
Brochure
Catalogue
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.