nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Produits connexes
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Fonctions
- Contient un mécanisme de fermeture facile
- Les rondelles en plastique permettent d'éviter l'écrasement du tuyau en CPVC ou en plastique et d'assurer un ajustement flottant
- Les bords évasés et la zone de soudage spécialement conçue permettent de protéger la canalisation CPVC
- Idéal pour les installations où l’espace est réduit et où les services doivent être montés au plus proche de la surface de fixation
- Adapté au tuyau de gicleur en acier allant de 3/4" à 2" (20 à 50 DN)
- Élimine la nécessité d’un renfort parasismique lorsque les descentes sont inférieures à 150 mm (6 po) de la surface de fixation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé | 
| Matériau | Acier | 
Brochure
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
        cUL VIXH7.EX5292
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        UL VIXH.EX5292
      
      
      
          
      ANSI/UL 203
    
      
        FM Approved, Pipe Hanger Components 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
    
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.