Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- La configuration discrète permet d’accueillir deux fois plus de crochets en J
- Installation facile sur les ailes de poutre
- Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues
- Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance
- Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux
- Conforme à la norme EN 50174-2
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
Spécifications
| Matériau | Acier |
Brochure
Spécification technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.