Crochet en J nVent CADDY Cablecat
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Crochet en J nVent CADDY Cablecat
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Nombreuses tailles et conceptions disponibles pour une fixation sur une variété de structures
- Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux
- La finition galvanisée des crochets en J offre un tirage plus régulier des câbles et une plus grande résistance à la corrosion
- Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.