Pièce tout–en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés avec anneau de boue amovible, boîtier multiple
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pièce tout–en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés avec anneau de boue amovible, boîtier multiple
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour des applications d'alimentation et de données côte à côte
- Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant
- Des languettes prépliées sur la fixation de support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté
- Les repères centraux permettent un positionnement facile
- Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier
Spécifications
| Taille des débouchures, boîtier 1 | (8) 1/2", 3/4";(3) 1/2" |
| Taille des débouchures, boîtier 1 | (8) 12.7 mm, 19 mm;(3) 12.7 mm |
| Finition | Prégalvanisé |
| Matériau | Acier |
Fiche technique
Certifications
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
UL QAZR.E255437
UL 2269
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.