Support nVent CADDY All-in-One à insérer entre les embouts filetés
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support nVent CADDY All-in-One à insérer entre les embouts filetés
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Support polyvalent pour montage d'assemblage nVent CADDY All-in-One
- Offre une excellente rigidité et réduit les problèmes au niveau de la coupe
- Les assemblages de boîtiers nVent CADDY All-in-One s'y glissent simplement et se verrouillent en position grâce aux vis fournies
- Idéal pour les chantiers où les spécifications exigent une localisation précise du boîtier
- Un espacement des ossatures de 24" nécessite l'utilisation de trois vis de fixation.
Spécifications
Certifications
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.