Dispositif de suspension à ressort Neo-Spring
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Dispositif de suspension à ressort Neo-Spring
La gamme de dispositifs de suspension antivibratoires de nVent CADDY est utilisée pour supporter des objets suspendus ou des éléments structurels afin d'amortir efficacement les vibrations potentielles et la transmission du bruit à la structure du bâtiment. Les dispositifs de suspension sont généralement montés aux plafonds, dans les applications où il n'y a pas de charges latérales ou de changements de poids de fonctionnement, et maintiennent la tuyauterie suspendue, les gaines, les ventilateurs et l'équipement.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Utilisé pour suspendre l'équipement, les systèmes de climatisation et la tuyauterie
- Boîtier en acier laqué époxy
- Les ressorts utilisent un code couleur permettant une sélection précise et une vérification facile sur le terrain
- Les éléments en caoutchouc comprennent des plaques en acier intégrées pour une répartition suffisante de la charge
- Le collier en caoutchouc empêche le contact entre le métal de la tige filetée et celui du support
Spécifications
Fiche technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.