Plaque de montage courant faible avec vis
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque de montage courant faible avec vis
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Offre un support positif avec des vis de verrouillage
- Facilite la récupération de câbles
- Installation avec une scie à cloisons sèches et un tournevis
- Élimine la nécessité d'un boîtier électrique lors de l'installation de câblage basse tension de classe 2
Spécifications
| Finition | Brut |
| Matériau | Acier |
Certifications
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
UL QAZR.E255437
UL 2269

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.