Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH38272.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Distance verticale entre la structure et l'axe central du tuyau basée sur un angle de fixation de 45°
Référence Taille du tuyau
1" 2" 3" 4"
CSBT1 25.4 cm - 33 cm 25.4 cm - 33 cm 28 cm - 35.6 cm 28 cm - 35.6 cm
CSBT2 30.5 cm - 56 cm 30.5 cm - 58.4 cm 33 cm - 58.4 cm 33 cm - 61 cm
UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces)
Part Number Nominal Pipe Size Sch 10/Sch 40 Service Pipe Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe Wheatland Mega-Flow Service Pipe Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe CPVC Pipe
CSBT1
CSBT2
1" 3025 N N/A N/A N/A 3025 N
1-1/4" 3025 N 3025 N 3025 N N/A 3025 N
1-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
3" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
4" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes