Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, Swivel
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, Swivel
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.