Plaque en mousse caoutchouc
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque en mousse caoutchouc
La gamme de plaques antivibratoires de nVent CADDY est conçue pour réduire le bruit, amortir les vibrations et stabiliser l'équipement. Ces plaques servent à diverses fins, de l'isolation des machines à la réduction des nuisances sonores. Elles sont généralement utilisées sur des structures de support rigides avec des sources de vibrations de moyenne à haute fréquence. Les plaques peuvent être placées sous les machines et les équipements pour fournir un renfort et une durabilité tout en minimisant le bruit et les vibrations. Elles sont disponibles dans plusieurs formats pour répondre aux besoins uniques des applications.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Conçue pour les pompes, les moteurs, les unités de climatisation et les générateurs
- Conçue pour une utilisation en extérieur lorsqu'une résistance élevée à l'eau, à l'huile et à d'autres substances nocives est requise
- Ne contient pas de chlore, d'halogènes, de formaldéhydes, de CFC, de HCFC (hydrocarbure chloré et fluoré) ni de phtalates
- Ignifugée grâce à la construction à cellules fermées
Spécifications
Fiche technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.