Sangle de fixation pour boîtier électrique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Sangle de fixation pour boîtier électrique
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Peut servir de jauge de hauteur pour les lignes centrales de 12", 15" ou 18" de la boîte
- Les trous pré-perforés facilitent l'insertion de la vis
- Les trous de suspension simplifient le prémontage et l'installation des vis
- Remplace plusieurs unités de gestion de stock (UGS) par rapport aux produits concurrents
- Ligne médiane marquée pour un espacement des ossatures de cloison de 16" et 24
- Utilisation idéale avec TEB23 et CER4 pour le montage des boîtes
- Est compatible avec TSRBS1625 en tant que support de boîte fixé au sol
Spécifications
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.