Attache de conduit/boîte pour support de profil en « T »
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache de conduit/boîte pour support de profil en « T »
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Assure une méthode de fixation au-dessus des barres en T acoustiques
- Trou avec filetage pour fixation directe sur un boîtier de sortie ou sur les attaches de conduit
- Assure un alignement parfait quand utilisé en combinaison avec une attache de conduit et un boîtier de sortie, éliminant ainsi une déformation due au décalage dans le conduit
Spécifications
Rapport d'essai
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.