Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Bloques de distribución y terminales eléctricos

Subcategorías

Bloques de distribución

Bloques de distribución

Bloque de Potencia

Bloque de Potencia

Espaciador del bloque eléctrico

Espaciador del bloque eléctrico

Terminales eléctricos

Terminales eléctricos

Sistema PEN desconectable

Sistema PEN desconectable

Productos | 34 resultados (92 artículos )

PH4373.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH22074.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
PH31564.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-350

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
PH31565.jpg image

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-350

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
PH2981.jpg image

Conexión de terminal plano

Conector para conductores planos en el bloque de distribución unipolar nVent Eriflex UD-250A/400A.
PH22065.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 100/125 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
PH22066.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
PH4374.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 400 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio. Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta con tornillos. Listo para sacar de la caja y usar.
PH22075.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
PH31566.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
PH31567.jpg image

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-500

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
PH39138.jpg image

Espaciador del bloque eléctrico

Para usar con el bloque de potencia SBF250 para lograr mayores distancias de fuga y espacio libre requeridas para UL® 195