Soportes de barras colectoras
Subcategorías
Productos | 39 resultados (80 artículos )

Kit de alta ampacidad de soporte de barra colectora ajustable ABS
Hardware que reemplaza los tornillos del módulo aislante del soporte de barras colectoras ajustables (ABS) para dar soporte a barras colectoras más grandes.

Kit de herrajes de CABS, UL
El kit de hardware incluye 4 varillas roscadas, 4 insertos, 2 tornillos, 10 tuercas, 6 espaciadores y manguitos.

Soporte de barra colectora universal con circuito neutro, alta ampacidad
Soporte aislado universal de 4 polos.

Kit de módulo de CABS con neutro
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.

Soporte RV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte aislante cuadripolar BSC-125A
Soporte aislante compacto de 4 polos para diseñar bloques de distribución tetrapolar para un sistema de distribución eléctrica.

Rigidizador de perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
Endurecedor de perfil de soporte de barra colectora ajustable (ABS) que ayuda a fijar dos perfiles ABS para mejorar la rigidez.

CABS con kit de herrajes neutro, UL
El kit de hardware incluye 5 varillas roscadas, 5 insertos, 2 tornillos, 12 tuercas, 7 espaciadores y manguito.

Soportes SV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte T de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte E de CABS, UL
El kit de soportes se instala rápida y fácilmente en perfil de aluminio y en estructura de caja.

Soporte TH de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.