Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Detalles
                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Detalles
                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Detalles
                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Detalles
                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Detalles
                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Detalles
                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Detalles
                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Detalles

                          Productos | 460 resultados (2540 artículos )

                          DRingBracket Product Photo

                          Conjunto de anillo en D de marco abierto

                          El conjunto de anillo en D de marco abierto permite agrupar recorridos de cables verticales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
                          Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
                          HorzCableMgrBar Product Photo

                          Barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto

                          La barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto soporta cables entre los gestores de cables verticales y horizontales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Barra horizontal para gestión de cableado , se ajusta a 19 pulgadas, de acero, chapado
                          ladder rack system; j-bolt kit; j bolt kit; jbolt kit; LJBK; LJBK5; LJBK6; LJBK7; 10081; 19922; 19923; 19924

                          Kit de perno en J para guía de cables

                          El kit de perno J para guía de cables conecta la escalerilla a la parte superior de un gabinete o al canal de soporte auxiliar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de pernos J, acero, chapado
                          VertCableMgrwSpoolsDet Product Photo

                          Administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho

                          El administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho proporciona soporte de cables en gabinetes ProLine.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1600x700mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1600x800mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1800x700mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1800x800mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2200x700mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2200x800mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1200/2200x700mm, Negro, Acero
                          Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1200/2200x800mm, Negro, Acero
                          Administrador vertical de cables para gabinetes, se adapta a 700 mm de ancho, acero, negro
                          Administrador vertical de cables para gabinetes, se adapta a 800 mm de ancho, acero, negro
                          LVWBB_VerticalWallBracket, LVWBG, LVWBB, LVWB, LVWW

                          Soporte vertical de pared para guía de cables

                          El soporte vertical de pared para guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte vertical para pared, de acero, chapado
                          Soporte vertical de pared, negro, acero
                          Soporte vertical de pared, acero, gris
                          Soporte vertical de pared, acero, blanco
                          DCSpools Product Photo

                          Bobinas de cable

                          Los carretes de cable organizan y dirigen los cables manteniendo un radio mínimo de cable.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bobinas de cable, Negro, ABS
                          Carretes de cable, 4in, negro, ABS
                          CableRackWithLadder Product Photo

                          CableRack

                          El CableRack se usa para alojar equipo de rack de 19 pulg. montado en una escalera o charola pasacables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero
                          DCCableTies Product Photo

                          Envoltura VELCRO® para cables

                          La envoltura de Velcro para cables sujeta firmemente los cables al gestor de cableado y se desprende fácilmente para el mantenimiento del cableado.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, negro
                          Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, azul
                          Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo
                          Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, amarillo
                          Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, negro
                          Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, azul
                          Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, rojo
                          Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, amarillo
                          Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 12 pulgadas, de tela, negro
                          Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
                          CABLERACK_BendRadiusAccy Product Photo

                          Accesorio para doblez de cable, en rack de cableado

                          El accesorio de radio de doblez de cable CableRack es un soporte de radio de cable para el CableRack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Accesorio para radio de doblez de cable CableRack, 2.24 x 5.16 x 3.46, acero, negro
                          LLBB_L-BracketKit, LLBG, LLBB, LLB, LLBW

                          Kit de soporte en L para guía de cables

                          El kit de soporte en L de guía de cables admite cables que deben separarse del recorrido principal de los cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de soporte en L, de acero, chapado
                          Kit de soporte en L, acero, negro
                          Kit de soporte en L, acero, gris
                          Kit de soporte en L, acero, blanco
                          LCBKB_CeilingSupportKit, LRWSBK, LRWSBKB, LRWSBKW

                          Kit de soporte de techo para guía de cables

                          El kit de soporte de techo para guía de cables tiene una variedad de componentes para soportar la escalerilla desde el techo.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de soportes de techo, kit de brakets de techo, de acero, chapado
                          Kit de soportes de techo, kit de brakets de techo, de acero, negro
                          Kit de soportes de techo y kit de brakets de techo, de acero, blanco
                          Kit de soportes de techo, de acero, chapado
                          Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, chapado
                          Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, negro
                          Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, blanco
                          Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a guía, de acero, chapado
                          Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a pasacables, de acero, negro
                          Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a pasacables, de acero, blanco
                          Kit de soportes de techo, kit de varilla roscada, 5/8 pulgada x 6 pies, de acero, chapado
                          ECKIT_CblRck_Hwd, cablerack, hardware kit, networking

                          Kit de herrajes para CableRack

                          El kit de hardware CableRack proporciona hardware adicional para el producto CableRack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de hardware CableRack, de acero, negro