Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DCCableTies Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Envoltura VELCRO® para cables

El rack para cables VELCRO® sujeta firmemente el cable a una gestión de cableado y se desabrocha fácilmente para el mantenimiento del cable. El VELCRO® tiene 0.5 pulgadas (12.7 mm) de ancho. Está disponible en longitudes de 8 y 12 pulgadas (203 y 305 mm) en estilos de sujetador de tornillo y de envoltura. El tornillo autorroscante M5 se utiliza en marcos ProLine. Tenga en cuenta que VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto