Gestión de cableado y ruta
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (597 artículos )

Barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto
La barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto soporta cables entre los gestores de cables verticales y horizontales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra horizontal para gestión de cableado , se ajusta a 19 pulgadas, de acero, chapado

Kit de perno en J para guía de cables
El kit de perno J para guía de cables conecta la escalerilla a la parte superior de un gabinete o al canal de soporte auxiliar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de pernos J, acero, chapado

Administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho
El administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho proporciona soporte de cables en gabinetes ProLine.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1600x700mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1600x800mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1800x700mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1800x800mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2000x700mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2000x800mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2200x700mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2200x800mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1200/2200x700mm, Negro, Acero
Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1200/2200x800mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables para gabinetes, se adapta a 700 mm de ancho, acero, negro
Administrador vertical de cables para gabinetes, se adapta a 800 mm de ancho, acero, negro

Soporte vertical de pared para guía de cables
El soporte vertical de pared para guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.

Bobinas de cable
Los carretes de cable organizan y dirigen los cables manteniendo un radio mínimo de cable.

CableRack
El CableRack se usa para alojar equipo de rack de 19 pulg. montado en una escalera o charola pasacables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero

Envoltura VELCRO® para cables
La envoltura de Velcro para cables sujeta firmemente los cables al gestor de cableado y se desprende fácilmente para el mantenimiento del cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, azul
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo
Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, amarillo
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, negro
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, azul
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, rojo
Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, amarillo
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 12 pulgadas, de tela, negro
Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro

Accesorio para doblez de cable, en rack de cableado
El accesorio de radio de doblez de cable CableRack es un soporte de radio de cable para el CableRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio para radio de doblez de cable CableRack, 2.24 x 5.16 x 3.46, acero, negro

Kit de soporte en L para guía de cables
El kit de soporte en L de guía de cables admite cables que deben separarse del recorrido principal de los cables.

Kit de soporte de techo para guía de cables
El kit de soporte de techo para guía de cables tiene una variedad de componentes para soportar la escalerilla desde el techo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, chapado
Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, negro
Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, blanco
Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a guía, de acero, chapado
Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a pasacables, de acero, negro
Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a pasacables, de acero, blanco
Kit de soportes de techo, kit de varilla roscada, 5/8 pulgada x 6 pies, de acero, chapado
Kit de soportes de techo, kit de brakets de techo, de acero, chapado
Kit de soportes de techo, kit de brakets de techo, de acero, negro
Kit de soportes de techo y kit de brakets de techo, de acero, blanco
Kit de soportes de techo, de acero, chapado

Kit de herrajes para CableRack
El kit de hardware CableRack proporciona hardware adicional para el producto CableRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware CableRack, de acero, negro

Cubierta trasera CableTek
La cubierta trasera CableTek se fija a los gestores de cables CableTek con postes y compuertas para lograr una apariencia nítida.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action