Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Refrigeración líquida de bastidores y filas
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Material
  • Acabado
  • Altura
      Aplicar
    • Anchura
        Aplicar
      • Código de color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tensión de alimentación
        • Alimentación de refrigerante
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Productos | 28 resultados (62 artículos )

        ganging kit

        RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura

        Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 47U
        Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 52U
        RDHX PRO Accessory

        RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

        Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
        RDHX PRO Accessory

        Pies niveladores RDHX PRO 120mm

        Patas de nivelación opcionales para elevar RDHX Pro cuando el rack es una base de zócalo.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Pies niveladores RDHX PRO 120mm
        RDHX PRO RackChiller Purge Kit

        RDHX PRO RackChiller Purge Kit

        Kit de ventilación para purgar el aire fuera del sistema durante el llenado y el mantenimiento.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        RDHX PRO RackChiller Purge Kit
        N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif

        Adaptador de montaje BSPP m / NPT m

        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Adaptador BSP-NPT para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
        N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

        Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje

        Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación superior
        Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación inferior
        RDHX PRO Accessory

        Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
        Unidad de suministro de energía

        Unidad de suministro de energía

        Unidad de fuente de alimentación adicional o de reemplazo para aplicaciones de redundancia de energía o alimentación A/B.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Fuente de alimentación Flatpack S 48/1800 HE
        Varistar 19inch mounting

        RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set

        Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo
        N00186-Varistar CP Front Blanking 300W- 24630-187.tif

        Varistar CP Blanking delantero 300 W

        Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
        N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP

        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 4 m
        Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 6 m
        RDHX PRO Accessory

        Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO

        Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire
        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
        Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 600W
        Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 800W