Adaptador de montaje BSPP m / NPT m


Adaptador de montaje BSPP m / NPT m
Este adaptador de plomería es un accesorio macho-macho con 1 "rosca de sello plano BSPP en un extremo y 1" NPT en el otro. Adapta las mangueras de 1" estilo BSP para la instalación en instalaciones de agua refrigerada NPT estilo EE.UU..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Connencts EU estilo BSPP mangueras roscadas a tubos roscados NPT estilo estadounidense
- 1" BSPT macho a 1" NPT macho
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.