Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        Seismic4Post Product Photo

                        Rack sísmico de marco abierto y 4 postes

                        El rack de marco abierto de 4 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rack sísmico de marco abierto con 4 postes, 19 pulgadas, 45 U, de acero, negro
                        E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png

                        Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas

                        La bandeja para teclado y el estante para monitor extraíbles de marco abierto admiten un teclado y un monitor en racks de bastidor abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bandeja de teclado extraíble con rack para pantallas, se ajusta a rack abierto, negro, acero
                        PROLINE G2; Tool-less Shelf; tool less shelf; toollessshelf; D19FVT69G; D19FVT1912G

                        Estante sin herramientas

                        El estante sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montado en un rack de 19 pulgadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante sin herramienta, se adapta a 600-900mm de profundidad, negro, acero
                        Estante sin herramientas, ajuste de 600-900 mm de profundidad, de acero, gris claro
                        Estante sin herramienta, se adapta a 900-1200mm de profundidad, negro, acero
                        Estante sin herramientas, ajuste de 900-1200 mm de profundidad, de acero, gris claro
                        PIVOTRACK_Closed Product Photo

                        PivotRack

                        PivotRack es un rack giratorio usado para montaje en pared y sujetar equipo de rack de 19 pulg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        PivotRack, 30.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
                        PivotRack, 44.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
                        VERSARACK_VertCblMgrAccy Product Photo

                        Administrador vertical de cables VersaRack

                        El administrador vertical de cables se acopla al VersaRack proporcionando soporte para el cableado de los equipos de 19 pulgadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Administrador vertical de cables VersaRack, 19.69 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                        Administrador vertical de cables VersaRack, 28.66 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                        Administrador vertical de cables VersaRack, 40.51 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                        EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT

                        Parte superior de cascada con marco abierto

                        La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para enrutar el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero
                        Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; E4FBKIT_4post_Fbkit; Front-to-Back Kit; front to back kit

                        Kit de rack de marco abierto, 4 postes, de adelante hacia atrás

                        Kit de remplazo de soporte para el rack de marco abierto de 4 postes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro
                        PanelBlack Product Photo

                        Panel de rack para racks de 19 pulg.

                        El panel de rack para racks de 19 pulg. se usa para cubrir el espacio de rack en gabinetes o racks de marco abierto.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel para rack de 19 pulgadas 1U, 1.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                        Panel para rack de 19 pulgadas 2U, 3.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                        Panel para rack de 19 pulgadas 3U, 5.22 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                        Panel para rack de 19 pulgadas 4U, 6.97 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                        Panel para rack de 19 pulgadas 5U, 8.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                        Panel para rack de 19 pulgadas 6U, 10.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                        Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E4PKIT; 4-post hardware kit; Networking

                        Kit de hardware para rack de marco abierto de 4 postes

                        Kit de remplazo de hardware para el rack de marco abierto de 4 postes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de hardware para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, zincado
                        DG23_HorzGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal

                        La barra horizontal de conexión a tierra proporciona enlace y conexión a tierra de los equipos en un rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Horizontal Ground Bar Kit, 1.00x19.25, Pulido, Cobre
                        Horizontal Ground Bar Kits, 1.00x23.25, Pulido, Cobre
                        CMYKAD Product Photo

                        Estante ajustable para montaje en rack

                        El estante ajustable de montaje en rack se fija a los ángulos delantero y trasero del rack, tanto en marcos abiertos como en gabinetes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                        Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                        Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                        Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                        Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                        Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                        M84D12_Maxrack_Baff_A, MAXRACK Air Baffle and Cable Managers for Cisco Switch, M84D12, M84D18, M96D12, M96D18, Networking, Open Frame Racks, Open Frame Systems

                        Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO

                        El gestor de cables y deflector de aire MaxRack proporciona acceso al aire y provisión de cables en aplicaciones de alta densidad.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
                        Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
                        Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
                        Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro