PivotRack


PivotRack
El PivotRack se usa para montaje en pared y asegurar equipos de rack de 19 pulg. para salas de telecomunicaciones y otros lugares. Proporciona un medio económico para soportar equipos remotos de rack 19 pulg. Estos racks de marco abierto son ideales para aplicaciones de cableado de alta densidad, a la vez que proporcionan el máximo acceso a equipos y cables. PivotRack es ideal para IDF (marcos de distribución intermedia), equipos remotos de rack de 19 pulg., automatización de edificios, seguridad y muchas otras aplicaciones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Diseñado para adaptarse a todos los equipos de rack estándar de 19 pulgadas
- El montaje sencillo con una sola herramienta reduce el tiempo y el coste de instalación
- El pivote central en montaje de dos posiciones proporciona la máxima versatilidad.
- Los orificios de conexión a tierra de doble terminal mecánica UL proporcionan fácil adherencia a los códigos locales de conexión y conexión a tierra
- El pasador de eslinga bloquea el rack en incrementos de 15°, lo cual proporciona una posición estable para las instalaciones de cables y equipos.
- Con montaje previo para una instalación rápida que ahorra tiempo
- El soporte de montaje temporal permite una instalación rápida en pared que la puede realizar una sola persona.
- Embalaje inteligente con orificios para transporte manual para facilitar el transporte
- Puntos de amarre de cables, dimensionados para correas de Velcro® de hasta 1 pulg., proporcionados en posiciones horizontales y verticales en múltiples lugares
- Oferta estándar de 24 pulg. de profundidad para adaptarse a diversas aplicaciones
- El diseño abierto proporciona el máximo acceso a cables y equipos
- Sujetadores de rack de 19 pulg. (cabeza Phillips, punto piloto, negro) 12-24, cantidad 20, incluidos
- Sección de pared hecha de construcción de acero en frío de alto calibre
- Sección de rack soldado pivotante hecha de acero formado, laminado en frío
- Orificios roscados 12-24 según los estándares del patrón universal EIA (1/4-5/8-5/8-1/4)
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 9005 |
3D Step
Certificado de agencia de homologación
Documento de esquema
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.