Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Parte superior de cascada con marco abierto

La parte superior de cascada con marco abierto se usa para tender el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto. Proporciona un radio de doblez de transición horizontal a vertical para la instalación de cables de fibra óptica y de categoría 5, 6, 6A. También es un sistema completo de gestión de cableado cuando se usan organizadores de cables verticales y horizontales. La parte superior de cascada se monta en racks de marco abierto de 2 y 4 postes.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto