Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (768 artículos )

                    2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                    Opciones de la manija ComLine

                    Las opciones de manijas ComLine proporcionan mecanismos de cierre para mayor seguridad del gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Manija en L ComLine con candado, de acero, negro
                    Tuerca de mariposa ComLine con sistema de cierre de manija, de acero, pulido
                    EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT

                    Parte superior de cascada con marco abierto

                    La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para enrutar el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero
                    fixing materials kit square nut m6

                    Kit de nuez cuadrada

                    Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                    Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                    Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                    Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                    Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; E4FBKIT_4post_Fbkit; Front-to-Back Kit; front to back kit

                    Kit de rack de marco abierto, 4 postes, de adelante hacia atrás

                    Kit de remplazo de soporte para el rack de marco abierto de 4 postes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro
                    SeismicCabFront Product Photo

                    Gabinete sísmico

                    Los gabinetes sísmicos protegen equipos de comunicaciones y de red durante actividad sísmica Zona 4.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1000 mm, acero, negro
                    Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1200 mm, acero, negro
                    Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 800 mm, acero, negro
                    Gabinete sísmico, 2134 x 800 x 900 mm, acero, negro
                    internal retainer for side panel

                    Retenedor interno para panel lateral

                    El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Retenedor interno para panel lateral Varistar
                    Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E4PKIT; 4-post hardware kit; Networking

                    Kit de hardware para rack de marco abierto de 4 postes

                    Kit de remplazo de hardware para el rack de marco abierto de 4 postes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de hardware para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, zincado
                    PanelBlack Product Photo

                    Panel de rack para racks de 19 pulg.

                    El panel de rack para racks de 19 pulg. se usa para cubrir el espacio de rack en gabinetes o racks de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel para rack de 19 pulgadas 1U, 1.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                    Panel para rack de 19 pulgadas 2U, 3.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                    Panel para rack de 19 pulgadas 3U, 5.22 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                    Panel para rack de 19 pulgadas 4U, 6.97 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                    Panel para rack de 19 pulgadas 5U, 8.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                    Panel para rack de 19 pulgadas 6U, 10.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                    19 shelf stationary

                    Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg

                    Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
                    Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.
                    M84D12_Maxrack_Baff_A, MAXRACK Air Baffle and Cable Managers for Cisco Switch, M84D12, M84D18, M96D12, M96D18, Networking, Open Frame Racks, Open Frame Systems

                    Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO

                    El gestor de cables y deflector de aire MaxRack proporciona acceso al aire y provisión de cables en aplicaciones de alta densidad.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
                    Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
                    Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
                    Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
                    CMYKAD Product Photo

                    Estante ajustable para montaje en rack

                    El estante ajustable de montaje en rack se fija a los ángulos delantero y trasero del rack, tanto en marcos abiertos como en gabinetes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                    Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                    Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    DG23_HorzGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal

                    La barra horizontal de conexión a tierra proporciona enlace y conexión a tierra de los equipos en un rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Horizontal Ground Bar Kit, 1.00x19.25, Pulido, Cobre
                    Horizontal Ground Bar Kits, 1.00x23.25, Pulido, Cobre