Gabinete sísmico


Gabinete sísmico
Los gabinetes sísmicos protegen los equipos de red LAN y WAN, los servidores y los equipos de teléfono/correo de voz durante la actividad sísmica en zona 4, y también son ideales para su uso en áreas de alta vibración o áreas con alta capacidad de carga. El diseño de enfriamiento pasivo del gabinete se puede aumentar con ventiladores opcionales.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- ENC2189S se puede configurar para montaje en rack de 19 o 23 pulg. invirtiendo los ángulos del rack.
- Ambas puertas, delantera y trasera, tienen bisagras a la izquierda y están equipadas con manija al ras y sistema de cierre con cerrojo de 3 puntos.
- La misma llave proporciona acceso a todas las puertas y paneles laterales.
- Las puertas y los paneles laterales son extraíbles para facilitar la instalación y las actualizaciones del equipo.
- Puertas y paneles laterales empotrados en el marco
- La base de acero de gran calibre con respiradero está diseñada para atornillarse al piso con sujetadores sísmicos.
- El marco de acero soldado de gran calibre proporciona integridad estructural en presencia de actividad sísmica.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 9005 |
3D Step
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.