Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Rack sísmico de marco abierto y 4 postes
El rack de marco abierto de 4 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack sísmico de marco abierto con 4 postes, 19 pulgadas, 45 U, de acero, negro

Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas
La bandeja para teclado y el estante para monitor extraíbles de marco abierto admiten un teclado y un monitor en racks de bastidor abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bandeja de teclado extraíble con rack para pantallas, se ajusta a rack abierto, negro, acero

Estante sin herramientas
El estante sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montado en un rack de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sin herramienta, se adapta a 600-900mm de profundidad, negro, acero
Estante sin herramientas, ajuste de 600-900 mm de profundidad, de acero, gris claro
Estante sin herramienta, se adapta a 900-1200mm de profundidad, negro, acero
Estante sin herramientas, ajuste de 900-1200 mm de profundidad, de acero, gris claro

PivotRack
PivotRack es un rack giratorio usado para montaje en pared y sujetar equipo de rack de 19 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PivotRack, 30.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
PivotRack, 44.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro

Opciones de la manija ComLine
Las opciones de manijas ComLine proporcionan mecanismos de cierre para mayor seguridad del gabinete.

Administrador vertical de cables VersaRack
El administrador vertical de cables se acopla al VersaRack proporcionando soporte para el cableado de los equipos de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Parte superior de cascada con marco abierto
La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para enrutar el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero

Kit de rack de marco abierto, 4 postes, de adelante hacia atrás
Kit de remplazo de soporte para el rack de marco abierto de 4 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro

Panel de rack para racks de 19 pulg.
El panel de rack para racks de 19 pulg. se usa para cubrir el espacio de rack en gabinetes o racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel para rack de 19 pulgadas 1U, 1.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 2U, 3.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 3U, 5.22 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 4U, 6.97 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 5U, 8.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
Panel para rack de 19 pulgadas 6U, 10.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro

Kit de hardware para rack de marco abierto de 4 postes
Kit de remplazo de hardware para el rack de marco abierto de 4 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, zincado

Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal
La barra horizontal de conexión a tierra proporciona enlace y conexión a tierra de los equipos en un rack.

Estante ajustable para montaje en rack
El estante ajustable de montaje en rack se fija a los ángulos delantero y trasero del rack, tanto en marcos abiertos como en gabinetes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro