Sistema VPX, Robusto, 10 U, 10 Ranuras, PSU Enchufable
Sistema VPX resistente para 10 placas VPX de 6 U, 1", 160 mm y 10 placas traseras de E/S. La alimentación para el sistema es suministrada por una fuente de alimentación VPX enchufable. Un módulo de control de ventilador monitorea los ventiladores, la temperatura y el voltaje.
Características
- Sistema diseñado de acuerdo con: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20
- Para aplicaciones resistentes con mayor resistencia a los golpes y vibraciones
- PSU, 1 fuente de alimentación enchufable, 1000 W, 6 U, espacio para una segunda PSU
- Ranura para backplane VPX 10, 6 U, según VITA 65, perfil de backplane BKP6-CEN10-11.2.4.4
- 100 a 240 VAC entrada en la parte posterior, interruptor principal en la parte delantera del chasis
- Voltaje DEL LED y el indicador del fallo del ventilador en el frente
- Jaula de tarjeta frontal de 6 U y jaula de tarjeta de E/S trasera de 6 U, con el backplane de 10 ranuras VPX
- Preparado para diapositivas telescópicas
- Protección EMC óptima a través del panel frontal y trasero con bisagras con filtro Honeycomp integrado
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", AL; ángulo de 19", placa superior e inferior cerrada; manijas delanteras; panel frontal con bisagras; panel trasero con bisagras; Honeycombfilter; jaula empotrada delantera y trasera del tablero | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD | 10 | |
| 3 | Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD | 10 | |
| 4 | Placa trasera VPX para 6 placas U, 10 ranuras (número de parte 23001-858) | 1 | |
| 5 | Power-Backplane para fuentes de alimentación enchufables de 6 U | 2 | |
| 6 | Fuentes de alimentación enchufables, 6 U, 1000 W | 1 | |
| 7 | Unidad de ventilador, intercambiable desde el frente; control de velocidad dependiente de la temperatura | 1 | |
| 8 | Módulo de control de ventiladores (FCM2) para monitoreo/regulación de ventiladores | 1 | |
| 9 | Módulo de visualización | 1 | |
| 10 | Interruptor principal, lado frontal | 1 | |
| 11 | Entrada de corriente alterna, filtro de red, fusible de red | 1 | |
| 12 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 | |
| 13 | Manual de usuario | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.