Gabinetes de pared doble Gabinetes de pared doble Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Ventilador (1) Kit de montaje (1) Gabinete al aire libre (392) Familia de productos Modular (387) Unibody (5) Altura del rack 16U (2) 20U (66) 24U (64) 25U (1) 29U (67) 33U (64) 38U (64) 42U (64) Ver todo Ver menos Aplicar Compatible con Gabinetes al aire libre (1) Altura 930mm (2) 1100mm (2) 1130mm (64) 1330mm (65) 1530mm (67) 1730mm (64) 1930mm (64) 2130mm (64) Ver todo Ver menos Aplicar Material Aluminio (393) Acero inoxidable (1) Acero (387) Color Gris claro (3) Anchura 700mm (54) 900mm (48) 1100mm (48) 1300mm (50) 1500mm (48) 1700mm (48) 1900mm (48) 2100mm (48) Ver todo Ver menos Aplicar Código de color RAL 7035 (3) Fondo 500mm (53) 600mm (48) 630mm (2) 700mm (48) 730mm (1) 800mm (48) 900mm (48) 1000mm (48) 1100mm (48) 1200mm (48) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión CA 230V (1) Tipo de pared Doble pared (392) Tipo de puerta Puerta doble (242) Claro (386) Puerta individual (54) Triple puerta (96) Ventilado (1) Acceso Frente (8) Refrigeración Aire acondicionado (1) Ventilación del ventilador (5) Convección natural (2) Pasivo (384) Grado de protección IP55 (3) Apantallamiento EMC No (8) Opcional (384) De conformidad con DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Ver todo Ver menos Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Gabinetes de pared dobleVer todos los filtros (1) SubcategoríasModular puerta únicaDetallesPuerta doble modularDetallesModular Triple DoorsDetallesPuerta única unibodyDetallesComponentes unibodyDetalles