Componentes de casos de factor de forma pequeño Componentes de casos de factor de forma pequeño Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Corchete (3) Clip (1) Bloque conductor (2) Unidad de ventiladores (10) Pie (4) Kit de montaje (8) Placa de montaje (28) Herramienta multipropósito (2) Ver todo Ver menos Familia de productos CassettePRO (1) CompacPRO (4) InPac (4) Interescala (47) PropacPRO (4) RatiopacPRO (4) RatiopacPRO AIRE (4) Ver todo Ver menos Tipo Herramienta de ensamblaje (2) Clip (1) Adaptador de CPU (2) Bandeja de ventilador (10) Pie (4) Junta (1) Conductor de calor (2) Kit de montaje (7) Placa de montaje (24) Ver todo Ver menos Compatible con Casos (9) Casetes (1) Paneles frontales (1) Casos de factor de forma pequeño (31) Material Aluminio (7) Policarbonato (3) Acero (45) Poliamida (5) Caucho de silicona (1) Poliuretano (1) Ver todo Ver menos Ancho del rack 19HP (2) Fondo 20mm (3) 22mm (1) 25mm (7) 50mm (1) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 22mm (1) 40mm (3) 50mm (1) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Ver todo Ver menos Aplicar Longitud 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Ver todo Ver menos AplicarFilter1Filtro aplicado: 1Categoría: Componentes de casos de factor de forma pequeñoVer todos los filtros (1) SubcategoríasPlacas de montajeDetallesPlacas de montaje con Fan HolderDetallesPortaventiladoresDetallesAyuda para pies y apilamientoDetallesMontaje en pared y carril DINDetallesOtros accesoriosDetalles