Enfriamiento de puntos calientes
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Familia de productos
 - Tipo
 - Compatible con
 
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (2 artículos )

Conductor de calor flexible interescala (FHC), 20 mm
          El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto con la superficie.
        

Conductor de calor flexible interescala (FHC), 70 mm
          El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto con la superficie.