Estantería Varistar, estacionaria, 75 kg
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estantería Varistar, estacionaria, 75 kg
Estante estacionario Varistar, ya sea de pierna completa o acortado.
Detalles
Recursos
Características
- 1 U incl. GND/puesta a tierra
- Se monta directamente en el rack Varistar
- St, 1,5 mm
- Capacidad de carga estática 75 kg
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.