Gabinetes de acero Componentes internos Gabinetes de acero Componentes internos Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Corchete (36) C-rail (10) Gabinete / Rack Frame (202) Gabinete/panel de rack (9) Kit de puesta a tierra (2) Kit de hardware (2) Clave (1) Etiqueta (1) Cerradura (1) Kit de montaje (1) Placa de montaje (6) Plataforma (48) Montaje de diapositivas (43) Carril de deslizamiento (21) Soporte Rail (1) Ver todo Ver menos Familia de productos Labrack (7) Varistar (156) Varistar CP (217) Tipo Soporte de adaptador (1) Corchete (1) Marco Deco (6) Deco Frame Bracket (11) ETSI Panel Slide Mount (5) Profundidad total (28) Kit de puesta a tierra (2) Carga pesada (20) Móvil (62) Soporte de montaje (1) Profundidad empotrada (12) Sísmica (20) Muro de separación (9) Estándar (64) Oscilación (15) Estantería telescópica (4) Estante telescópico, profundidad reducida (4) Ver todo Ver menos Compatible con Gabinete (15) Varistar (1) Varistar CP (243) Material Aluminio (6) Acero inoxidable (2) Acero (371) Poliestireno (1) Acabado Aluminio-Zinc plateado (67) Polvo recubierto (173) Zinc plateado (11) Color Gris negro (258) Jet Black (3) Gris claro (39) Longitud 156mm (1) 342mm (2) 395mm (3) 442mm (2) 456mm (2) 458mm (2) 460mm (1) 545mm (3) 550mm (1) 642mm (4) 656mm (2) 658mm (2) 660mm (1) 682mm (2) 699mm (4) 745mm (3) 750mm (1) 760mm (1) 860mm (1) 895mm (3) 960mm (1) 1050mm (1) 1060mm (1) 1095mm (3) 1295mm (3) 1495mm (3) 1650mm (1) 1695mm (3) 1895mm (3) 2095mm (3) 2345mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Código de color RAL 7021 (258) RAL 7035 (39) RAL 9005 (3) Altura 135mm (6) 200mm (1) 400mm (5) 500mm (6) 550mm (3) 600mm (2) 700mm (6) 740mm (6) 750mm (3) 900mm (3) 1200mm (28) 1400mm (26) 1600mm (34) 1800mm (36) 2000mm (57) 2200mm (47) 2450mm (18) Ver todo Ver menos Aplicar Altura del rack 3U (6) 8U (3) 12U (3) 16U (3) 20U (3) 24U (29) 29U (27) 33U (35) 38U (35) 39U (2) 42U (57) 47U (47) 52U (18) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 300mm (2) 382mm (1) 479mm (3) 482mm (1) 497mm (5) 500mm (2) 582mm (2) 597mm (3) 600mm (48) 697mm (5) 700mm (2) 797mm (4) 800mm (47) 897mm (4) 900mm (30) 997mm (2) 1000mm (39) 1097mm (4) 1100mm (18) 1200mm (22) 1600mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 417mm (8) 495mm (10) 544mm (15) 600mm (112) 744mm (15) 800mm (106) Ver todo Ver menos Aplicar Carga estática 15kg (2) 25kg (6) 40kg (2) 100kg (7) 1600kg (166) Ver todo Ver menos Aplicar Grado de protección IP20 (30) De conformidad con IEC 61587-1 (126) IEC 61587-2 (46) IEC 61587-3 (80) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Gabinetes de acero Componentes internosVer todos los filtros (1) SubcategoríasMarcosDetallesMiembros de ProfundidadDetallesC RielesDetallesEstanteríasDetallesCarriles de deslizamientoDetallesSoportes de montajeDetallesMarcos oscilantesDetallesGND/TierraDetalles