Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Perforated Steel Door left hinged - EHandle Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo electrónico de 3 puntos

Varistar CP Puerta de acero perforada de 3 puntos de bloqueo para aplicaciones IP 20.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de bloqueo Bloqueo de 3 puntos, electrónico
Tipo de producto Puerta de gabinete
Grado de protección IP20
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.